Bügelmessschraube, Messbereich: 175-200 mm

420500 175-200

Bügelmessschraube, Messbereich: 175-200 mm
Bügelmessschraube, Messbereich: 175-200 mm

Ausführung: Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen. Gehärtete, geschliffene Messspindel. Feststellung durch Klemmhebel. Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Messtrommel blendfrei verchromt. Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen. Ab Gr. 100-125, lackierter Gussbügel. - Lieferumfang: Ab Gr. 25-50 inklusive 1 Einstellmaß. - Norm: DIN 863 - Verpackung: stabile Box - Messtrommel-Teilung: 1/50 mm - Kalibrierung: B1 - Kalibrierung: B2 - Ablesung: 0,01 mm - Fehlergrenze: 4 µm - Spindel-⌀: 6,35 mm - Messtrommel-⌀: 18 mm - Gewicht: 0,92 kg

Merkmale
Details
Abmessungen
442,000x260,000x66,000 mm
Gewicht
1,891 kg
Dicke
66,000
Länge
442,000
Statistische Warennummer
90173000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
MITUTOYO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Bügelmessschraube, Messbereich: 175-200 mm
Bügelmessschraube, Messbereich: 175-200 mm