OCTOPUS 8M Train

943983001

OCTOPUS 8M Train
OCTOPUS 8M Train

Managed IP 65 / IP 67 Switch nach IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching, Software Layer 2 Professional, Fast-Ethernet (10/100 MBit/s) Anschlüsse, elektrische Fast-Ethernet (10/100 MBit/s) M12-Anschlüsse; 8 Ports insgesamt; Uplink Ports: 10/100 BASE-TX, M12 "D"-kodiert, 4-polig; 8 x 10/100 BASE-TX; TP-Kabel, auto-crossing, auto-negotiation, auto-polarity.

Merkmale
Details
EAN
4002044242381
Abmessungen
184 mm x 189 mm x 70 mm
Gewicht
1,3 kg
Ursprungsland
DE
Einsatztemperatur
-40 ºC ... 70 ºC
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
Hirschmann
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
OCTOPUS 8M Train
OCTOPUS 8M Train