OCTOPUS 4GE-24FE-PoE-LV-Train

942133010

OCTOPUS 4GE-24FE-PoE-LV-Train
OCTOPUS 4GE-24FE-PoE-LV-Train

Managed IP65 / IP67 switch in accordance with IEEE 802.3, store-and-forward-switching, HiOS software layer 2 advanced, Fast-Ethernet (10/100 MBit/s) und Gigabit-Ethernet (1000 MBit/s) Anschlüsse, Power-Sourcing Equipment entsprechend IEEE 802.3at (PoE+ Inline Power), PoE Support mit bis zu 60 Watt elektrische Gigabit-Uplink-Ports, sowie Fast-Ethernet (10/100 MBit/s) M12-Anschlüsse. 28 Ports insgesamt; TP-Kabel, auto-crossing, auto-negotiation, auto-polarity.

Merkmale
Details
EAN
4002044392444
Abmessungen
338 mm x 186 mm x 95 mm
Gewicht
4,1 kg
Ursprungsland
DE
Einsatztemperatur
-40 ºC ... 70 ºC
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
Hirschmann
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
OCTOPUS 4GE-24FE-PoE-LV-Train
OCTOPUS 4GE-24FE-PoE-LV-Train