OCTOPUS 4GE-16FE-PoE-LV

942133011

OCTOPUS 4GE-16FE-PoE-LV
OCTOPUS 4GE-16FE-PoE-LV

Managed IP65 / IP67 switch in accordance with IEEE 802.3, store-and-forward-switching, HiOS software layer 2 standard, Fast-Ethernet (10/100 MBit/s) und Gigabit-Ethernet (1000 MBit/s) Anschlüsse, elektrische Gigabit-Uplink-Ports, sowie Fast-Ethernet (10/100 MBit/s) M12-Anschlüsse. 20 Ports insgesamt; TP-Kabel, auto-crossing, auto-negotiation, auto-polarity.

Merkmale
Details
EAN
4002044392451
Abmessungen
261 mm x 186 mm x 95 mm
Gewicht
3,5 kg
Ursprungsland
DE
Einsatztemperatur
-40 ºC ... 70 ºC
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
Hirschmann
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
OCTOPUS 4GE-16FE-PoE-LV
OCTOPUS 4GE-16FE-PoE-LV