OCTOPUS 20FE-LV

942133013

OCTOPUS 20FE-LV
OCTOPUS 20FE-LV

Managed IP65 / IP67 switch in accordance with IEEE 802.3, store-and-forward-switching, HiOS software layer 2 standard, Fast-Ethernet (10/100 MBit/s) Anschlüsse, sowie Fast-Ethernet (10/100 MBit/s) M12-Anschlüsse. 20 Ports insgesamt; TP-Kabel, auto-crossing, auto-negotiation, auto-polarity.

Merkmale
Details
EAN
4002044392475
Abmessungen
338 mm x 186 mm x 95 mm
Gewicht
3,4 kg
Ursprungsland
DE
Einsatztemperatur
-40 ºC ... 70 ºC
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
Hirschmann
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
OCTOPUS 20FE-LV
OCTOPUS 20FE-LV