DIN 916, Gewindestift, Stahl 45 H verzinkt, M4x4

27091644

DIN 916, Gewindestift, Stahl 45 H verzinkt, M4x4
DIN 916, Gewindestift, Stahl 45 H verzinkt, M4x4

Mit Innensechskant und Ringschneide.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4029.
Achtung!
Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0 kg
Länge
4,0 mm
Statistische Warennummer
73181548
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 916
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 916, Gewindestift, Stahl 45 H verzinkt, M4x4
DIN 916, Gewindestift, Stahl 45 H verzinkt, M4x4