DIN 916, Gewindestift, Stahl 45 H, M5x20

170916520

DIN 916, Gewindestift, Stahl 45 H, M5x20
DIN 916, Gewindestift, Stahl 45 H, M5x20

Mit Innensechskant und Ringschneide.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4029.
Achtung!
Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
20,0 mm
Statistische Warennummer
73181548
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 916
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 916, Gewindestift, Stahl 45 H, M5x20
DIN 916, Gewindestift, Stahl 45 H, M5x20