DIN 916, Gewindestift, Edelstahl A4, M20x20

5409162020

DIN 916, Gewindestift, Edelstahl A4, M20x20
DIN 916, Gewindestift, Edelstahl A4, M20x20

Mit Innensechskant und Ringschneide.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4029.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,031 kg
Länge
20,0 mm
Statistische Warennummer
73181535
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 916
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 916, Gewindestift, Edelstahl A4, M20x20
DIN 916, Gewindestift, Edelstahl A4, M20x20