DIN 916, Gewindestift, Edelstahl A4, M12x35

5409161235

DIN 916, Gewindestift, Edelstahl A4, M12x35
DIN 916, Gewindestift, Edelstahl A4, M12x35

Mit Innensechskant und Ringschneide.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4029.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,023 kg
Länge
35,0 mm
Statistische Warennummer
73181535
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 916
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 916, Gewindestift, Edelstahl A4, M12x35
DIN 916, Gewindestift, Edelstahl A4, M12x35