DIN 916, Gewindestift, Edelstahl A2, M12x10

5209161210

DIN 916, Gewindestift, Edelstahl A2, M12x10
DIN 916, Gewindestift, Edelstahl A2, M12x10

Mit Innensechskant und Ringschneide.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4029.Werkstoff:
bis M 20 : A2-70
ab M 24 : A2-50.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,005 kg
Länge
10,0 mm
Statistische Warennummer
73181535
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 916
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 916, Gewindestift, Edelstahl A2, M12x10
DIN 916, Gewindestift, Edelstahl A2, M12x10