DIN 915, Gewindestift, Stahl 45 H verzinkt, M8x8

27091588

DIN 915, Gewindestift, Stahl 45 H verzinkt, M8x8
DIN 915, Gewindestift, Stahl 45 H verzinkt, M8x8

Mit Innensechskant und Zapfen.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4028.
Achtung!
Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,002 kg
Länge
8,0 mm
Statistische Warennummer
73181548
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 915
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 915, Gewindestift, Stahl 45 H verzinkt, M8x8
DIN 915, Gewindestift, Stahl 45 H verzinkt, M8x8