DIN 915, Gewindestift, Stahl 45 H, M3x5

17091535

DIN 915, Gewindestift, Stahl 45 H, M3x5
DIN 915, Gewindestift, Stahl 45 H, M3x5

Mit Innensechskant und Zapfen.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4028.
Achtung!
Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0 kg
Länge
5,0 mm
Statistische Warennummer
73181548
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 915
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 915, Gewindestift, Stahl 45 H, M3x5
DIN 915, Gewindestift, Stahl 45 H, M3x5