DIN 915, Gewindestift, Edelstahl A4, M4x6

54091546

DIN 915, Gewindestift, Edelstahl A4, M4x6
DIN 915, Gewindestift, Edelstahl A4, M4x6

Mit Innensechskant und Zapfen.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4028.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0 kg
Länge
6,0 mm
Statistische Warennummer
73181535
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 915
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 915, Gewindestift, Edelstahl A4, M4x6
DIN 915, Gewindestift, Edelstahl A4, M4x6