DIN 914, Gewindestift, Stahl 45 H, M4x10

170914410

DIN 914, Gewindestift, Stahl 45 H, M4x10
DIN 914, Gewindestift, Stahl 45 H, M4x10

Mit Innensechskant und Spitze.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4027.
Achtung!
Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
10,0 mm
Statistische Warennummer
73181548
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 914
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 914, Gewindestift, Stahl 45 H, M4x10
DIN 914, Gewindestift, Stahl 45 H, M4x10