DIN 914, Gewindestift, Stahl 45 H, M12x50

1709141250

DIN 914, Gewindestift, Stahl 45 H, M12x50
DIN 914, Gewindestift, Stahl 45 H, M12x50

Mit Innensechskant und Spitze.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4027.
Achtung!
Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,033 kg
Länge
50,0 mm
Statistische Warennummer
73181548
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 914
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 914, Gewindestift, Stahl 45 H, M12x50
DIN 914, Gewindestift, Stahl 45 H, M12x50