DIN 914, Gewindestift, Edelstahl A4, M8x8

54091488

DIN 914, Gewindestift, Edelstahl A4, M8x8
DIN 914, Gewindestift, Edelstahl A4, M8x8

Mit Innensechskant und Spitze.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4027.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,002 kg
Länge
8,0 mm
Statistische Warennummer
73181535
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 914
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 914, Gewindestift, Edelstahl A4, M8x8
DIN 914, Gewindestift, Edelstahl A4, M8x8