DIN 914, Gewindestift, Edelstahl A2, M8x60

520914860

DIN 914, Gewindestift, Edelstahl A2, M8x60
DIN 914, Gewindestift, Edelstahl A2, M8x60

Mit Innensechskant und Spitze.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4027.Werkstoff:
bis M 20 : A2-70
ab M 24 : A2-50.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,018 kg
Länge
60,0 mm
Statistische Warennummer
73181535
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 914
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 914, Gewindestift, Edelstahl A2, M8x60
DIN 914, Gewindestift, Edelstahl A2, M8x60