DIN 914, Gewindestift, Edelstahl A2, M6x35

520914635

DIN 914, Gewindestift, Edelstahl A2, M6x35
DIN 914, Gewindestift, Edelstahl A2, M6x35

Mit Innensechskant und Spitze.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4027.Werkstoff:
bis M 20 : A2-70
ab M 24 : A2-50.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,006 kg
Länge
35,0 mm
Statistische Warennummer
73181535
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 914
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 914, Gewindestift, Edelstahl A2, M6x35
DIN 914, Gewindestift, Edelstahl A2, M6x35