DIN 913, Gewindestift, Stahl 45 H, M3x25

170913325

DIN 913, Gewindestift, Stahl 45 H, M3x25
DIN 913, Gewindestift, Stahl 45 H, M3x25

Mit Innensechskant und Kegelkuppe.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4026.
Achtung!
Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
25,0 mm
Statistische Warennummer
73181548
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 913
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 913, Gewindestift, Stahl 45 H, M3x25
DIN 913, Gewindestift, Stahl 45 H, M3x25