DIN 913, Gewindestift, Stahl 45 H, M2,5x3

170913253

DIN 913, Gewindestift, Stahl 45 H, M2,5x3
DIN 913, Gewindestift, Stahl 45 H, M2,5x3

Mit Innensechskant und Kegelkuppe.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4026.
Achtung!
Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0 kg
Länge
3,0 mm
Statistische Warennummer
73181548
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 913
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 913, Gewindestift, Stahl 45 H, M2,5x3
DIN 913, Gewindestift, Stahl 45 H, M2,5x3