DIN 913, Gewindestift, Edelstahl A2, M3x30

520913330

DIN 913, Gewindestift, Edelstahl A2, M3x30
DIN 913, Gewindestift, Edelstahl A2, M3x30

Mit Innensechskant und Kegelkuppe.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4026.Werkstoff:
bis M 20 : A2-70
ab M 24 : A2-50.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
30,0 mm
Statistische Warennummer
73181535
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 913
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 913, Gewindestift, Edelstahl A2, M3x30
DIN 913, Gewindestift, Edelstahl A2, M3x30