DIN 7979 D, Zylinderstift, Stahl gehärtet, 6x40

137979640

DIN 7979 D, Zylinderstift, Stahl gehärtet, 6x40
DIN 7979 D, Zylinderstift, Stahl gehärtet, 6x40

Mit Innengewinde, Toleranzfeld m6.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8735.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,008 kg
Länge
40,0 mm
Statistische Warennummer
73182900
Werkstoff
Stahl gehärtet
Normnummer
DIN 7979
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7979 D, Zylinderstift, Stahl gehärtet, 6x40
DIN 7979 D, Zylinderstift, Stahl gehärtet, 6x40