DIN 7343, Spiralspannstift, Federstahl, 6x35

107343635

DIN 7343, Spiralspannstift, Federstahl, 6x35
DIN 7343, Spiralspannstift, Federstahl, 6x35

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8750. Geänderte Scherkräfte bei ISO.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,005 kg
Länge
35,0 mm
Statistische Warennummer
73182900
Werkstoff
Federstahl
Normnummer
DIN 7343
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7343, Spiralspannstift, Federstahl, 6x35
DIN 7343, Spiralspannstift, Federstahl, 6x35