DIN 7, Zylinderstift, Stahl, 8x90

130007890

DIN 7, Zylinderstift, Stahl, 8x90
DIN 7, Zylinderstift, Stahl, 8x90

Toleranzfeld m6, mit Linsenkuppe gedreht.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2338. Nennlängen geändert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,035 kg
Länge
90,0 mm
Statistische Warennummer
73182900
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 7
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7, Zylinderstift, Stahl, 8x90
DIN 7, Zylinderstift, Stahl, 8x90