DIN 7, Zylinderstift, Stahl, 12x45

1300071245

DIN 7, Zylinderstift, Stahl, 12x45
DIN 7, Zylinderstift, Stahl, 12x45

Toleranzfeld m6, mit Linsenkuppe gedreht.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2338. Nennlängen geändert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,042 kg
Länge
45,0 mm
Statistische Warennummer
73182900
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 7
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7, Zylinderstift, Stahl, 12x45
DIN 7, Zylinderstift, Stahl, 12x45