DIN 7, Zylinderstift, Edelstahl A4, 2,5x16

5400072516

DIN 7, Zylinderstift, Edelstahl A4, 2,5x16
DIN 7, Zylinderstift, Edelstahl A4, 2,5x16

Toleranzfeld m6, mit Linsenkuppe gedreht.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2338. Nennlängen geändert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
16,0 mm
Statistische Warennummer
73182900
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 7
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7, Zylinderstift, Edelstahl A4, 2,5x16
DIN 7, Zylinderstift, Edelstahl A4, 2,5x16