DIN 7, Zylinderstift, Edelstahl A1 (1.4305), 14x32

5200071432

DIN 7, Zylinderstift, Edelstahl A1 (1.4305), 14x32
DIN 7, Zylinderstift, Edelstahl A1 (1.4305), 14x32

Toleranzfeld m6, mit Linsenkuppe gedreht.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2338. Nennlängen geändert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,005 kg
Länge
32,0 mm
Statistische Warennummer
73182900
Werkstoff
Edelstahl A1
Normnummer
DIN 7
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7, Zylinderstift, Edelstahl A1 (1.4305), 14x32
DIN 7, Zylinderstift, Edelstahl A1 (1.4305), 14x32