DIN 6325, Zylinderstift, Stahl gehärtet und geschliffen, 3x26

136325326

DIN 6325, Zylinderstift, Stahl gehärtet und geschliffen, 3x26
DIN 6325, Zylinderstift, Stahl gehärtet und geschliffen, 3x26

Toleranzfeld m6.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8734. Geänderte Nennlängen bei ISO. Artikel sind nach DIN bezeichnet.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
26,0 mm
Statistische Warennummer
73182900
Werkstoff
Stahl gehärtet und geschliffen
Normnummer
DIN 6325
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 6325, Zylinderstift, Stahl gehärtet und geschliffen, 3x26
DIN 6325, Zylinderstift, Stahl gehärtet und geschliffen, 3x26