DIN 553, Gewindestift, Stahl 14 H, M12x40

1305531240

DIN 553, Gewindestift, Stahl 14 H, M12x40
DIN 553, Gewindestift, Stahl 14 H, M12x40

Mit Schlitz und Spitze.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 27434.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,024 kg
Länge
40,0 mm
Statistische Warennummer
73181542
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 553
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 553, Gewindestift, Stahl 14 H, M12x40
DIN 553, Gewindestift, Stahl 14 H, M12x40