DIN 551, Gewindestift, Stahl 14 H, M5x20

130551520

DIN 551, Gewindestift, Stahl 14 H, M5x20
DIN 551, Gewindestift, Stahl 14 H, M5x20

Mit Schlitz und Kegelkuppe, blank.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 24766.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,002 kg
Länge
20,0 mm
Statistische Warennummer
73181542
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 551
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 551, Gewindestift, Stahl 14 H, M5x20
DIN 551, Gewindestift, Stahl 14 H, M5x20