DIN 551, Gewindestift, Edelstahl A1, M3x3

52055133

DIN 551, Gewindestift, Edelstahl A1, M3x3
DIN 551, Gewindestift, Edelstahl A1, M3x3

Mit Schlitz und Kegelkuppe, blank.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 24766.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0 kg
Länge
3,0 mm
Statistische Warennummer
73181535
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 551
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 551, Gewindestift, Edelstahl A1, M3x3
DIN 551, Gewindestift, Edelstahl A1, M3x3