DIN 1475, Knebelkerbstift, Stahl, 8x26

131475826

DIN 1475, Knebelkerbstift, Stahl, 8x26
DIN 1475, Knebelkerbstift, Stahl, 8x26

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8742. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,011 kg
Länge
26,0 mm
Statistische Warennummer
73182900
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 1475
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 1475, Knebelkerbstift, Stahl, 8x26
DIN 1475, Knebelkerbstift, Stahl, 8x26