DIN 1473, Zylinderkerbstift, Stahl, 6x28

131473628

DIN 1473, Zylinderkerbstift, Stahl, 6x28
DIN 1473, Zylinderkerbstift, Stahl, 6x28

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8740. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,006 kg
Länge
28,0 mm
Statistische Warennummer
73182900
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 1473
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 1473, Zylinderkerbstift, Stahl, 6x28
DIN 1473, Zylinderkerbstift, Stahl, 6x28