DIN 1472, Passkerbstift, Edelstahl A1, 5x20

521472520

DIN 1472, Passkerbstift, Edelstahl A1, 5x20
DIN 1472, Passkerbstift, Edelstahl A1, 5x20

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8745. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,003 kg
Länge
20,0 mm
Statistische Warennummer
73182900
Werkstoff
Edelstahl A1
Normnummer
DIN 1472
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 1472, Passkerbstift, Edelstahl A1, 5x20
DIN 1472, Passkerbstift, Edelstahl A1, 5x20