ISO 8752, Spannhülse, Federstahl nichtrostend 1.4310, 8x26

528752826

ISO 8752, Spannhülse, Federstahl nichtrostend 1.4310, 8x26
ISO 8752, Spannhülse, Federstahl nichtrostend 1.4310, 8x26

Hinweis:Alte Norm DIN 1481.
Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.
Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,006 kg
Länge
26,0 mm
Statistische Warennummer
73182900
Werkstoff
Federstahl nichtrostend 1.4310
Normnummer
ISO 8752
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ISO 8752, Spannhülse, Federstahl nichtrostend 1.4310, 8x26
ISO 8752, Spannhülse, Federstahl nichtrostend 1.4310, 8x26