ISO 8752, Spannhülse, Federstahl nichtrostend 1.4310, 5x55
528752555
Hinweis:Alte Norm DIN 1481.
Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.
Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- Kleinteile
- Gewicht
- 0,005 kg
- Länge
- 55,0 mm
- Statistische Warennummer
- 73182900
- Werkstoff
- Federstahl nichtrostend 1.4310
- Normnummer
- ISO 8752
- Verpackungsmengeneinheit
- 250
- Hersteller
- Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an