ISO 8752, Spannhülse, Federstahl, 3,5x26

1087523526

ISO 8752, Spannhülse, Federstahl, 3,5x26
ISO 8752, Spannhülse, Federstahl, 3,5x26

Hinweis:Alte Norm DIN 1481.
Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.
Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
26,0 mm
Statistische Warennummer
73182900
Werkstoff
Federstahl
Normnummer
ISO 8752
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ISO 8752, Spannhülse, Federstahl, 3,5x26
ISO 8752, Spannhülse, Federstahl, 3,5x26