Spenglerschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A2, kleine Scheibe (Kupfer), 4,5x45

51799514545

Spenglerschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A2, kleine Scheibe (Kupfer), 4,5x45
Spenglerschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A2, kleine Scheibe (Kupfer), 4,5x45

Mit Innensechsrund, nichtrostend. Neoprendichtscheibe aufvulkanisiert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,007 kg
Länge
45,0 mm
Statistische Warennummer
73181210
Werkstoff
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spenglerschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A2, kleine Scheibe (Kupfer), 4,5x45
Spenglerschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A2, kleine Scheibe (Kupfer), 4,5x45