Spenglerschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A2, große Scheibe, 4,5x120

5279958145120

Spenglerschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A2, große Scheibe, 4,5x120
Spenglerschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A2, große Scheibe, 4,5x120

Mit Innensechsrund, nichtrostend. Neoprendichtscheibe aufvulkanisiert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,012 kg
Länge
120,0 mm
Statistische Warennummer
73181210
Werkstoff
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spenglerschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A2, große Scheibe, 4,5x120
Spenglerschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A2, große Scheibe, 4,5x120