Spanplattenschraube Power-Fast, Sk mit Kopflochbohrung 2,4 mm PZ, Stahl verzinkt, 4,5x45

2010154545

Spanplattenschraube Power-Fast, Sk mit Kopflochbohrung 2,4 mm PZ, Stahl verzinkt, 4,5x45
Spanplattenschraube Power-Fast, Sk mit Kopflochbohrung 2,4 mm PZ, Stahl verzinkt, 4,5x45

Eigenschaften:Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Senkkopf mit Kopflochbohrung, Kreuzschlitz, Teilgewinde.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,003 kg
Länge
45,0 mm
Statistische Warennummer
73181499
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
300
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spanplattenschraube Power-Fast, Sk mit Kopflochbohrung 2,4 mm PZ, Stahl verzinkt, 4,5x45
Spanplattenschraube Power-Fast, Sk mit Kopflochbohrung 2,4 mm PZ, Stahl verzinkt, 4,5x45