Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ VG, Stahl verzinkt gelb, 4x35

301002435

Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ VG, Stahl verzinkt gelb, 4x35
Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ VG, Stahl verzinkt gelb, 4x35

Eigenschaften:Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Senkkopf, Kreuzschlitz, Vollgewinde.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,002 kg
Länge
35,0 mm
Statistische Warennummer
73181499
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt gelb
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ VG, Stahl verzinkt gelb, 4x35
Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ VG, Stahl verzinkt gelb, 4x35