Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Stahl verzinkt gelb, 5x45

301001545

Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Stahl verzinkt gelb, 5x45
Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Stahl verzinkt gelb, 5x45

Eigenschaften:Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Schrauben ab 50 mm Länge mit Fräsrippen am Schaft.
Senkkopf, Kreuzschlitz, Teilgewinde.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,004 kg
Länge
45,0 mm
Statistische Warennummer
73181499
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt gelb
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Stahl verzinkt gelb, 5x45
Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Stahl verzinkt gelb, 5x45