Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Stahl verzinkt gelb, 3x35

301001335

Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Stahl verzinkt gelb, 3x35
Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Stahl verzinkt gelb, 3x35

Eigenschaften:Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Schrauben ab 50 mm Länge mit Fräsrippen am Schaft.
Senkkopf, Kreuzschlitz, Teilgewinde.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
35,0 mm
Statistische Warennummer
73181499
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt gelb
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Stahl verzinkt gelb, 3x35
Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Stahl verzinkt gelb, 3x35