Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Edelstahl A2, 5x100

5210015100

Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Edelstahl A2, 5x100
Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Edelstahl A2, 5x100

Eigenschaften:Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Schrauben ab 50 mm Länge mit Fräsrippen am Schaft.
Senkkopf, Kreuzschlitz, Teilgewinde.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,009 kg
Länge
100,0 mm
Statistische Warennummer
73181410
Werkstoff
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Edelstahl A2, 5x100
Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Edelstahl A2, 5x100