Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Edelstahl A2, 4x70

521001470

Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Edelstahl A2, 4x70
Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Edelstahl A2, 4x70

Eigenschaften:Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Schrauben ab 50 mm Länge mit Fräsrippen am Schaft.
Senkkopf, Kreuzschlitz, Teilgewinde.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,004 kg
Länge
70,0 mm
Statistische Warennummer
73181410
Werkstoff
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Edelstahl A2, 4x70
Spanplattenschraube Power-Fast, SK PZ TG, Edelstahl A2, 4x70