Spanplattenschraube Power-Fast, Pan Head TX, Stahl verzinkt, 3,5x35

2010063535

Spanplattenschraube Power-Fast, Pan Head TX, Stahl verzinkt, 3,5x35
Spanplattenschraube Power-Fast, Pan Head TX, Stahl verzinkt, 3,5x35

Eigenschaften:Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Innensechsrund, Vollgewinde.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,002 kg
Länge
35,0 mm
Statistische Warennummer
73181499
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spanplattenschraube Power-Fast, Pan Head TX, Stahl verzinkt, 3,5x35
Spanplattenschraube Power-Fast, Pan Head TX, Stahl verzinkt, 3,5x35