Spanplattenschraube, SK TX VG, Stahl verzinkt gelb, 3x30

302004330

Spanplattenschraube, SK TX VG, Stahl verzinkt gelb, 3x30
Spanplattenschraube, SK TX VG, Stahl verzinkt gelb, 3x30

Ausführung:Senkkopf, Innensechsrund und Vollgewinde.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
30,0 mm
Statistische Warennummer
73181499
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt gelb
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spanplattenschraube, SK TX VG, Stahl verzinkt gelb, 3x30
Spanplattenschraube, SK TX VG, Stahl verzinkt gelb, 3x30