Spanplattenschraube, SK TX VG, Stahl verzinkt, 3x35

202004335

Spanplattenschraube, SK TX VG, Stahl verzinkt, 3x35
Spanplattenschraube, SK TX VG, Stahl verzinkt, 3x35

Ausführung:Senkkopf, Innensechsrund und Vollgewinde.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
35,0 mm
Statistische Warennummer
73181499
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spanplattenschraube, SK TX VG, Stahl verzinkt, 3x35
Spanplattenschraube, SK TX VG, Stahl verzinkt, 3x35