Spanplattenschraube, SK PZ TG, Stahl verzinkt gelb, 4,5x45

3020014545

Spanplattenschraube, SK PZ TG, Stahl verzinkt gelb, 4,5x45
Spanplattenschraube, SK PZ TG, Stahl verzinkt gelb, 4,5x45

Ausführung:Senkkopf, Kreuzschlitz und Teilgewinde.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,003 kg
Länge
45,0 mm
Statistische Warennummer
73181499
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt gelb
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spanplattenschraube, SK PZ TG, Stahl verzinkt gelb, 4,5x45
Spanplattenschraube, SK PZ TG, Stahl verzinkt gelb, 4,5x45