Paneltwistec Holzbauschraube, Stahl blau verzinkt, 8x260

20301380260

Paneltwistec Holzbauschraube, Stahl blau verzinkt, 8x260
Paneltwistec Holzbauschraube, Stahl blau verzinkt, 8x260

Bauaufsichtlich zugelassen:Zul.-Nr. Z-9.1-661 für Holz-Holzverbindungen.
Zul.-Nr. Z-9.1-630 für Aufsparrendämmung ab 8,0 mm Durchmesser.
Ausführung:Eine neu entwickelte Schraube, speziell für den Holzbau, die sich durch eine optimale, zeit- und kraftsparende Verschraubung auszeichnet:
Fräsrippen am Kopf sorgen für einen sauberen und planen Sitz und reduzieren die Spaltwirkung. Der Fräsabschnitt im Mittelteil der Schraube ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Das Grobgewinde reduziert die Einschraubzeiten um bis zu 40 %. Die Geometrie der Bohrerspitze sorgt für ein schnelles Greifen der Schraube und für eine Reduktion der Spaltwirkung. Kein Vorbohren erforderlich.
Hinweis:Bit Größe:
T 20 für Schrauben 3,5 - 5,0 mm
T 30 für Schrauben 6,0 mm
T 40 für Schrauben 8,0 - 10,0 mm.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,056 kg
Länge
260,0 mm
Statistische Warennummer
73181290
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
blau verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Paneltwistec Holzbauschraube, Stahl blau verzinkt, 8x260
Paneltwistec Holzbauschraube, Stahl blau verzinkt, 8x260